22:04:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 8 mm | Diámetro del agujero |
D | 16 mm | Diámetro exterior |
B | 5 mm | Anchura |
Cr | 1,260 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 590 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 15.7 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 53,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 4 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 9.4 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 14.6 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D2 | 14.2 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d2 | 9.65 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 7.5 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Version code | >N | Not marked on bearing |
Obturaciones | 2Z | Obturación sin contacto en ambos lados |
Jaula | J | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Lubricating grease | |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas